Publier vos produits
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
    Kamstrup

    Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm

    Traduit par Google,

    Les compteurs de chaleur et de froid de Kamstrup sont basés sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Associés à des décennies d'expérience dans le développement d'une technologie ultrasonique innovante et d'une conception à l'épreuve du temps, le résultat est des compteurs de haute qualité avec des fonctionnalités simples à utiliser, une précision et une fiabilité inégalées.

    Kamstrup est un fournisseur mondial de premier plan de solutions intelligentes de comptage d'énergie et d'eau. Chez Kamstrup, nous définissons le succès par le progrès que nous créons pour les autres. Notre technologie et notre expertise supérieures ont servi de base à la transformation des entreprises et des marchés, en créant des méthodes de travail plus efficaces, depuis la création de l'entreprise par Olaf Kamstrup au Danemark en 1946.

    Spécification
    • MULTICAL® 303 is the compact all-round heat and cooling meter that can be installed everywhere due to its minimum dimensions. The meter can be turned during installation, even in the most compact systems, enabling you to always obtain optimal reading of the display. The robust metal flow sensor tolerates continuous temperatures of up to 130 ˚C, is effectively protected against condensation and can be used in both PN16 and PN25 installations. The flow sensor is constructed with Kamstrup’s unique ultrasonic technique that ensures an extremely long lifetime – also in magnetite-containing heating systems.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.303_40_130
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsMULTICAL® 303
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)77
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-27 15 17
    • Titre OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord