Publier vos produits
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories

    Les compteurs d'énergie thermique (calories et frigories) MULTICAL® de Kamstrup reposent sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Plusieurs décennies consacrées au développement d’une technologie à ultrasons innovante et d’une conception évolutive ont donné naissance à des compteurs de haute qualité pourvus de fonctionnalités faciles d’emploi et offrant une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est un fournisseur mondial de premier plan de compteurs intelligents d’eau et d’énergie . Chez Kamstrup, nous définissons le succès par les progrès que nous engendrons pour autrui. En créant des méthodes de travail plus efficaces, notre technologie et notre expertise de haut niveau ont constitué un vecteur de changement pour de nombreux marchés et sociétés, et ce depuis la fondation de l’entreprise au Danemark en 1946 par Olaf Kamstrup.
    Spécification
    • Le MULTICAL® 403 est un compteur statique d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories basé sur le principe des ultrasons. Il est destiné aux mesures d’énergie dans presque tous les types d’installations thermiques utilisant l’eau comme fluide caloporteur. Le MULTICAL® 403 utilise la technique de mesure à ultrasons, les ASIC et la technologie des microprocesseurs. Il est muni d’une carte de circuit imprimé unique abritant l’ensemble des circuits de calcul et de mesure de débit. Il bénéficie ainsi d’une conception compacte et rationnelle, et offre en outre une précision et une fiabilité de mesure exceptionnellement élevées.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.403xAx
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsMULTICAL® 403
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-27 15 17
    • Titre OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord