Publier vos produits
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm

    Traduit par Google,
    Les compteurs de chaleur et de froid de Kamstrup sont basés sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Combiné à des décennies d'expérience dans le développement d'une technologie ultrasonique innovante et d'une conception évolutive, le résultat est des compteurs de haute qualité avec des fonctionnalités simples à utiliser, une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes de comptage d'énergie et d'eau. Chez Kamstrup, nous définissons le succès par le progrès que nous créons pour les autres. Notre technologie et notre expertise supérieures ont été à la base de la transformation des entreprises et des marchés, en créant des méthodes de travail plus efficaces, depuis la création de l'entreprise par Olaf Kamstrup au Danemark en 1946.
    Spécification
    • ULTRAFLOW® 44 DN15-125 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for thermal energy meters such as Kamstrups MULTICAL® 603 and 803. ULTRAFLOW® 44 has been designed for use in cooling installations, with water as the thermal energy-conveying liquid, and can also be used for heat/cooling installations. ULTRAFLOW® 44 has been designed from the start with a clear focus on water protection. The IP class of the flow sensor is IP68 including its electronics box. Particular focus has been spent on condense/water protection of ULTRAFLOW® 44 by gel-encapsulated transducers and by physical removal of the flow sensors PCB/electronics from the meter housing. As the PCB/electronics itself is also water proofed encapsulated, ULTRAFLOW® 44 withstands even to be sub-merged (up to 2 months). ULTRAFLOW® 44 employs microprocessor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, which has proven to be a long-term stable and accurate measuring principle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.65-4-CLCG-XXX
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsULTRAFLOW® 44
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Numéro OmniClass23-27 15 17
    • Titre OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord