Publier vos produits
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
    Kamstrup

    Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm

    Les compteurs d'énergie thermique (calories et frigories) de Kamstrup reposent sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Plusieurs décennies consacrées au développement d’une technologie à ultrasons innovante et d’une conception évolutive ont donné naissance à des compteurs de haute qualité pourvus de fonctionnalités faciles d’emploi et offrant une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est un fournisseur mondial de premier plan de compteurs intelligents d’eau et d’énergie . Chez Kamstrup, nous définissons le succès par les progrès que nous engendrons pour autrui. En créant des méthodes de travail plus efficaces, notre technologie et notre expertise de haut niveau ont constitué un vecteur de changement pour de nombreux marchés et sociétés, et ce depuis la fondation de l’entreprise au Danemark en 1946 par Olaf Kamstrup.
    Spécification
    • L’ULTRAFLOW® 54 DN15…125 est un débitmètre statique qui repose sur le principe de mesure par ultrasons. Il est utilisé principalement comme débitmètre volumétrique pour les compteurs d’énergie tels que le MULTICAL®. L’ULTRAFLOW® 54 a été conçu pour les installations de chauffage utilisant l’eau comme fluide caloporteur. L’ULTRAFLOW® 54 est homologué pour l’environnement mécanique M2, et offre également une plus grande plage dynamique et une perte de charge réduite. L’ULTRAFLOW® 54 utilise la technologie des microprocesseurs et des techniques de mesure par ultrasons. Tous les circuits de calcul et de mesure sont réunis sur une carte de circuit imprimé unique, offrant ainsi une conception compacte et rationnelle, doublée d’un niveau de précision et de fiabilité exceptionnel. Le débit est calculé à l’aide d’ultrasons bidirectionnels sur base de la méthode du temps de transit, offrant ainsi une stabilité et une précision éprouvées à long terme.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.65-5-CAHA-XXX
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsULTRAFLOW® 54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)0.41
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRaccord de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-27 15 17
    • Titre OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord