Publier vos produits
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 200 x 500 mm, PN25
Kamstrup

Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 200 x 500 mm, PN25

Traduit par Google,

Les compteurs de chaleur et de froid Kamstrup sont conçus à partir d'une connaissance approfondie des défis rencontrés par les clients. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans le développement de technologies ultrasoniques innovantes et d'une conception évolutive, Kamstrup propose des compteurs de haute qualité, simples d'utilisation, d'une précision et d'une fiabilité inégalées.

Kamstrup est un fournisseur de premier plan mondial de solutions intelligentes de comptage d'énergie et d'eau. Chez Kamstrup, notre succès se mesure aux progrès que nous apportons à autrui. Depuis sa création au Danemark en 1946 par Olaf Kamstrup, notre technologie de pointe et notre expertise nous permettent de transformer les entreprises et les marchés en créant des méthodes de travail plus efficaces.

Spécification
  • ULTRAFLOW® 85 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 85 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 85 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.

Spécifications techniques
  • Réference unique.65-85-FXCP-XXX
  • Famille de produitsHeat/Cooling meters
  • Groupe de produitsULTRAFLOW® 85
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)461
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSegment de Débit

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord