Publier vos produits
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
    Kamstrup

    Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803

    Traduit par Google,

    Les compteurs de chaleur et de froid MULTICAL® de Kamstrup sont basés sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Combiné à des décennies d'expérience dans le développement d'une technologie ultrasonique innovante et d'une conception à l'épreuve du temps, le résultat est des compteurs de haute qualité avec une fonctionnalité simple à utiliser, une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes de comptage d'énergie et d'eau. Chez Kamstrup, nous définissons le succès par le progrès que nous créons pour les autres. Notre technologie et notre expertise supérieures ont été à la base de la transformation des entreprises et des marchés, en créant des méthodes de travail plus efficaces, depuis la création de l'entreprise par Olaf Kamstrup au Danemark en 1946.

    Spécification
    • In some cases, compact mounting of the MULTICAL®803 calculator may be an advantage. The MULTICAL® 803 calculator is large and only suitable for compact mounting in places where the installation can be secured against mechanical influences such as draught and impacts. By compact mounting, the calculator is mounted directly on ULTRAFLOW® using mounting bracket 3026‐857. If there is risk of condensation (e.g. in cooling applications), the calculator ought to always be wall‐mounted. Furthermore, ULTRAFLOW® in cooling applications must be the condensation‐proof version.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bracket_803
    • Famille de produitsMISCELLANEOUS
    • Groupe de produitsHeat Cooling Miscellaneous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)11
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mounting brackets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord