Publier vos produits
OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter

    Traduit par Google,

    Compteurs d'électricité intelligents pour le réseau intelligent.

    La numérisation du réseau commence par les appareils qui mesurent et collectent les données et apportent l'intelligence à la périphérie du réseau. C'est pourquoi nos compteurs et capteurs d'électricité intelligents sont conçus pour bien plus que la simple collecte de données pour la facturation de la consommation. Nos compteurs d'électricité offrent toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'un compteur intelligent, y compris votre choix de technologie de communication, qu'il s'agisse d'un maillage RF ou d'un IoT cellulaire. La précision de nos compteurs est inégalée, garantissant une facturation fiable de la consommation et des utilisateurs finaux satisfaits. Les mises à niveau du micrologiciel en direct maintiennent les compteurs d'électricité à jour et prêts pour de nouveaux cas d'utilisation pendant toute la durée de vie du compteur allant jusqu'à 20 ans, tandis que des taux de défaillance exceptionnellement bas protègent votre retour sur investissement. La qualité irréprochable de nos produits découle d'une production entièrement automatisée.

    Spécification
    • The OMNIPOWER®  three phase electricity meter is optimised for smart metering systems and offer multiple features designed to maximise the utilisation of utility assets. Voltage quality measurement, logging of events and real-time load profile generation for all four quadrants are standard features, and in addition, the meter supports a wide range of communication types. 
      The OMNIPOWER® three phase meter is prepared for smart home applications via the HAN interface.

      A 3 phase meter comes in many shapes and variants. Whether you need a meter with or without breaker, a DIN-rail variant or a meter with or without preset encryption, it is part of the OMNIPOWER® product range.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OMNIPOWER_3ph_000
    • Famille de produitsEL meters
    • Groupe de produitsOMNIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Code UNSPSC39121106
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_51_28
    • Description de l'Uniclass 2015Energy meters
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Power Monitoring
    • Numéro OmniClass23-35 25 13
    • Titre OmniClassElectrical Energy Recording Devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord