Publier vos produits
Kamstrup Pocket 140 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 140 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 140 mm for Temp. Sensors - Conical

    Traduit par Google,

    Poches pour sondes de température ø5,8 mm

    Spécification
    • Installation lengths L = 140 mm 

      Thread = Conical thread R½

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pocket_140_Conical
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsTemperature Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)26
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Description de l'Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numéro OmniClass23-27 11 11 23
    • Titre OmniClassTemperature Sensors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord