Publier vos produits
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm

    Traduit par Google,

    Les ensembles de capteurs de température sont utilisés avec des compteurs d'énergie thermique pour mesurer les températures d'entrée et de sortie.

    Spécification
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TS63_Dia_6_0
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsTemperature Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Description de l'Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numéro OmniClass23-27 11 11 23
    • Titre OmniClassTemperature Sensors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord