Publier vos produits
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403

    Traduit par Google,

    Les compteurs de chaleur et de froid MULTICAL® de Kamstrup sont basés sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Combiné à des décennies d'expérience dans le développement d'une technologie ultrasonique innovante et d'une conception évolutive, le résultat est des compteurs de haute qualité avec des fonctionnalités simples à utiliser, une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes de comptage d'énergie et d'eau. Chez Kamstrup, nous définissons le succès par le progrès que nous créons pour les autres. Notre technologie et notre expertise supérieures ont été à la base de la transformation des entreprises et des marchés, en créant des méthodes de travail plus efficaces, depuis la création de l'entreprise par Olaf Kamstrup au Danemark en 1946.

    Spécification
    • Wall-mounting MULTICAL® 302 / MULTICAL®303 / MULTICAL® 403 can be mounted directly on a plane wall. Wallmounting requires the use of this wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 302 / MULTICAL® 303 / MULTICAL® 403.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall_B_303_403
    • Famille de produitsMISCELLANEOUS
    • Groupe de produitsHeat Cooling Miscellaneous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)8
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mounting brackets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord