Publier vos produits
ZEW EL-235U-B facade luminaire
ZEW EL-235U-B facade luminaire
ZEW EL-235U-B facade luminaire
    Kanlux

    ZEW EL-235U-B facade luminaire

    Traduit par Google,
    Les luminaires Kanlux ZEW sont une solution parfaite pour éclairer les façades de bâtiments de différents types, tandis que le flux lumineux dirigé à la fois vers le haut et vers le bas, ils en créent un beaux accents lumineux décoratifs sur la façade. Grâce à la classe d'étanchéité élevée (IP44), les luminaires peuvent être montés dans des endroits directement exposés aux intempéries.
    Spécification
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235U-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22441)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.22441
    • Famille de produitsZEW EL
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.89
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur