Publier vos produits
JASMIN W/M-W ceiling light
JASMIN W/M-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN W/M-W ceiling light

    Traduit par Google,
    Les appliques murales Kanlux JASMIN sont des supports en bois soigneusement fabriqués qui permettent un agencement intéressant des pièces. Le boîtier efficace associé au verre satiné qui assure une diffusion homogène de la lumière donnera un caractère unique à chaque intérieur.
    Spécification
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN W/M-W, white, E27, 1 x max60W (23758)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.23758
    • Famille de produitsJASMIN
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)116
    • Profondeur (mm)407
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques