Publier vos produits
SABIK LED AC-WW staircase lighting
SABIK LED AC-WW staircase lighting
SABIK LED AC-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED AC-WW staircase lighting

    Traduit par Google,
    Kanlux SABIK est synonyme de design moderne combiné à un effet d'éclairage attrayant. C'est une idée parfaite pour mettre en valeur les escaliers et les couloirs ou pour souligner le décor des pièces. La structure unique des supports assure une émission uniforme de lumière. La version AC est équipée d'un bloc d'alimentation 230V qui s'intègre dans un boîtier et la version PIR est équipée d'un détecteur de mouvement. Le capteur détecte les mouvements / allume les lumières quelle que soit l'intensité de la lumière ambiante.
    Spécification
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED AC-WW 1,3W 220-240V 13lm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.23802
    • Famille de produitsSABIK
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)23
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)0.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques