Publier vos produits
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light

    Traduit par Google,
    Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général utilisant des diodes SMD. Lorsqu'il est monté dans des couloirs, des escaliers, des pièces sociales ou de service, TYBIA LED permet des économies importantes liées à la fois à une consommation d'énergie réduite et à un fonctionnement sans entretien à long terme.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24647
    • Famille de produitsTYBIA LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers