Publier vos produits
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Traduit par Google,
    Kanlux ROLSO LED est un support de maison moderne à LED dont l'atout supplémentaire est un design subtil qui s'intègre parfaitement en particulier dans les intérieurs modernes. Ce support fonctionnera bien comme éclairage de salles de bains, grâce au coefficient IP44.
    Spécification
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26700
    • Famille de produitsROLSO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.456
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques