Publier vos produits
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 50-B ceiling light

    Traduit par Google,
    Le Kanlux STOBI est la ligne de plafonniers, avec une source lumineuse remplaçable. Ils sont en aluminium avec un angle de faisceau lumineux entièrement réglable. La finition de haute qualité (surface mate et poncée) et le style simple rendent les luminaires parfaits pour les pièces de la maison, ainsi que pour les bureaux et les appartements.
    Spécification
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26830
    • Famille de produitsSTOBI
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)141
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers