Publier vos produits
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire

    Traduit par Google,
    Un effet lumineux visuellement intéressant, que nous créons en ajustant l'angle du faisceau lumineux, est l'avantage fondamental de Kanlux REKA LED. Avec les volets de masquage, nous pouvons modifier nous-mêmes l'angle d'éclairage - en haut et en bas du luminaire. Kanlux REKA LED peut être utilisé pour éclairer les intérieurs, ainsi que les façades de bâtiments grâce à son étanchéité IP54.
    Spécification
    • Facade luminaire
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28990
    • Famille de produitsREKA LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie