Publier vos produits
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-3O W wall and ceiling light

    Traduit par Google,
    Les spots Kanlux LAURIN proposent un très large choix de plafonniers et appliques orientables. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le libre réglage de la direction du flux lumineux est un avantage supplémentaire de ces luminaires.
    Spécification
    • Oprawa ścienno-sufitowa 3 pkt. LAURIN EL-3O W GU10 3x35W biała
    Spécifications techniques
    • Réference unique.29126
    • Famille de produitsLAURIN
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers