Publier vos produits
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    Traduit par Google,
    KANLUX SANI IP44 sont des supports de surface. Ils se caractérisent par une stylistique simple et une disponibilité en deux couleurs - blanc et noir. L'étanchéité élevée des supports (IP44) permet de les utiliser dans des pièces où les appareils électriques sont exposés à une humidité accrue et à un risque d'inondation par l'eau, par exemple la salle de bain et la cuisine.
    Spécification
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Spécifications techniques
    • Réference unique.29241
    • Famille de produitsSANI IP44
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers