Publier vos produits
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
ATL2 GU10-W
    Kanlux

    ATL2 GU10-W

    Traduit par Google,
    Les Kanlux ACORD ATL 2 sont des luminaires à monter sur rail triphasé. Ce sont des lampes avec une source lumineuse remplaçable qui peut être adaptée à nos besoins individuels. On peut choisir la couleur du luminaire : blanc ou noir, et une source de lumière. Selon nos besoins, nous pouvons choisir la bonne couleur, l'angle d'éclairage et la puissance. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 bénéficient d'une garantie de 5 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33138
    • Famille de produitsACORD ATL2 GU10
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
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
    Produits similaires