Publier vos produits
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Traduit par Google,
    Kanlux BLINGO LED sont des panneaux de rétroéclairage. Ils sont équipés d'une boîte de jonction avec connecteur rapide, qui permet de relier les panneaux entre eux et accélère également leur assemblage. Dans les nouveaux modèles des célèbres panneaux LED Kanlux BLINGO, nous avons introduit une alimentation intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans le cadre Kanlux ADTR approprié et effectuer le montage en surface des panneaux.
    Spécification
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33177
    • Famille de produitsBLINGO LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)595
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.006
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire