Publier vos produits
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight

    Traduit par Google,
    KANLUX AQILO est le premier luminaire apparent Kanlux à bénéficier d'un indice de protection IP65 aussi élevé. Il se caractérise par un design épuré et est disponible en trois coloris : blanc, noir et graphite. Son étanchéité élevée est idéale pour les pièces exposées à une humidité élevée et à un risque d'inondation, comme la salle de bain et la cuisine, ainsi que pour une utilisation à l'extérieur, comme les terrasses, les balcons ou les entrées couvertes. Vous pouvez choisir la source lumineuse qui vous convient. Un autre avantage des lampes AQILO E14 et AQILO E27 est leur réflecteur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33362
    • Famille de produitsAQILO IP65
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire