Publier vos produits
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W rail-mounted projector

    Traduit par Google,
    Kanlux BTLW LED est un nouveau design de luminaires adaptés au système rail Kanlux TEAR et à la majorité des systèmes rail 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation intégrée à l'adaptateur. Les Kanlux BTLW se caractérisent par une lampe laiteuse diffusant de la lumière, offrant un large angle de vision de 120⁰. Ils sont disponibles en 18W, deux couleurs de boîtier (blanc ou noir) et deux couleurs de lumière. Ils sont parfaits pour les conditions domestiques, comme éclairage général et partout où un large angle de faisceau d'éclairage du luminaire est nécessaire.
    Spécification
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35664
    • Famille de produitsBTLW LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight