Publier vos produits
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
    Kanlux

    STRETON LED 200W NW

    Traduit par Google,
    Kanlux STRETON LED sont des luminaires d'extérieur conçus pour éclairer les parkings ou les zones plus vastes qui doivent être bien éclairées même après la tombée de la nuit. Leur durabilité (50 000 heures), leur étanchéité (IP65) et leur puissance élevée (jusqu'à 200W) font de Kanlux STRETON LED un complément parfait à un investissement dans l'espace urbain, dans les parkings, dans les installations sportives ou les places.
    Spécification
    • STRETON LED 200W NW *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36233
    • Famille de produitsSTRETON LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)99
    • Largeur (mm)767
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places
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
    Produits similaires