Publier vos produits
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 30 GR garden light

    Traduit par Google,
    Kanlux PRESO est une famille de 4 luminaires de jardin, parmi lesquels se trouvent trois poteaux d'une hauteur de 30 à 80 cm, et leur complément parfait est un luminaire mural. Grâce à leur conception spéciale, les lampes éclairent latéralement plutôt que vers le haut, ce qui permet d'éclairer correctement les zones souhaitées. La conception profilée de l'abat-jour empêche l'eau de rester à la surface de la lampe. Toute la série de luminaires de jardin Kanlux PRESO est adaptée aux sources lumineuses remplaçables avec un culot E27 afin que nous puissions choisir nous-mêmes l'intensité et la couleur de lumière appropriées.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36542
    • Famille de produitsPRESO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard