Publier vos produits
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 50 GR garden light

    Traduit par Google,
    Kanlux LAVEN est un éclairage extérieur d’une élégance exceptionnelle. Ces lampes de jardin ont un design unique basé sur un abat-jour fumé relié au reste du luminaire par une corde diagonale. Leur style unique est souligné par des sources lumineuses à filament LED - notamment dans une couleur chaude. La bride à la base des poteaux Kanlux LAVEN facilite la fixation de la lampe dans le sol. Dans la famille de ces luminaires, on trouve deux mâts : 50 et 80 cm, et deux luminaires muraux, dont l'un (SE) dispose d'un capteur de mouvement et crépusculaire intégré.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36546
    • Famille de produitsLAVEN
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard