Publier vos produits
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight

    Traduit par Google,
    KANLUX AQILO est notre premier luminaire apparent IP65. Son design épuré est disponible en trois coloris : blanc, noir et graphite. Son étanchéité élevée est idéale pour les pièces exposées à une humidité élevée et à un risque d'inondation, comme les salles de bains et les cuisines, ainsi que pour les espaces extérieurs de la maison, comme les terrasses, les balcons ou les entrées couvertes. Les modèles AQILO E14 IP65 et AQILO E27 IP65 utilisent un réflecteur pour diriger la lumière des sources lumineuses vers le bas plutôt que sur la surface intérieure du luminaire. Ainsi, les luminaires peuvent être équipés de sources lumineuses de faible puissance et éviter un éclairage trop faible de la pièce.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36645
    • Famille de produitsAQILO IP65
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire