Publier vos produits
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire

    Traduit par Google,
    Les luminaires Kanlux AKVO IP44 sont des appliques et plafonniers disponibles en trois coloris : blanc, chrome et noir. Ils sont disponibles en trois longueurs et trois puissances : 60 cm - 15 W, 80 cm - 20 W et 100 cm - 23 W. Les lampes Kanlux AKVO peuvent être installées verticalement ou horizontalement, au mur ou au plafond, offrant ainsi des possibilités d'agencement quasi illimitées. De plus, leur résistance à l'humidité (IP44) permet de les installer en toute sécurité dans une salle de bains ou une buanderie. Les lampes Kanlux AKVO IP44 sont idéales pour éclairer des pièces telles qu'une salle de bains, une buanderie, un couloir ou un dressing. Leur rendement lumineux élevé, supérieur à 100 lumens par watt, vous permet de réaliser des économies d'énergie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36660
    • Famille de produitsAKVO IP44
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire