Publier vos produits
HR-ML-WW-B-PT luminaire
HR-ML-WW-B-PT luminaire
HR-ML-WW-B-PT luminaire
HR-ML-WW-B-PT luminaire
HR-ML-WW-B-PT luminaire
HR-ML-WW-B-PT luminaire
    Kanlux

    HR-ML-WW-B-PT luminaire

    Traduit par Google,
    HIERRO est une famille de luminaires produits à l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances en matière de conception architecturale. Cette solution élégante est largement utilisée dans les bureaux, magasins et lofts modernes comme éclairage de base, complémentaire ou d’accentuation. Les grands avantages des luminaires HIERRO sont : la variété des méthodes de contrôle et d'installation disponibles, le faible coefficient UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la capacité d'adaptation à des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Cela vous permet de créer des systèmes d'éclairage modernes et économes en énergie qui offrent des effets de lumière attrayants.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.37034
    • Famille de produitsHIERRO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)595
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire