Publier vos produits
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60NW LED panel

    Traduit par Google,
    Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de rétroéclairage. Ils sont équipés d'une boîte de jonction avec connecteur rapide, qui permet le raccordement traversant des panneaux et accélère leur installation. Dans les nouveaux modèles des célèbres panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons introduit une alimentation intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans un cadre Kanlux ADTR approprié et effectuer le montage en surface des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse supérieure à leurs versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).
    Spécification
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60NW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.37171
    • Famille de produitsBLINGO LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)595
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire