Publier vos produits
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-W luminaire

    Traduit par Google,
    La nouvelle gamme de luminaires KANLUX LTL TRACKLIGHT est une solution innovante basée sur les rails Kanlux TEAR, idéale pour les systèmes d'éclairage commercial et architectural. Le luminaire LED intégré, d'une efficacité lumineuse élevée de 140 lm/W, garantit une excellente efficacité énergétique, garantie 5 ans. Les luminaires permettent de choisir des lentilles avec un angle de 90° (standard) ou 60°. Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé (IRC 90), le luminaire assure une reproduction fidèle des couleurs, essentielle dans les espaces où un éclairage précis est primordial. Le modèle KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ se distingue par une fonction supplémentaire permettant de modifier la direction de la lumière jusqu'à 45°, ce qui permet de l'orienter de manière flexible vers des points précis. La version minimaliste du KANLUX LTL 38W-114 CCT permet de créer une ligne lumineuse plane de n'importe quelle longueur, sans espace visible entre les modules. C'est la solution idéale pour des installations d'éclairage esthétiques et fonctionnelles. Les luminaires sont équipés d'un adaptateur avec commutateurs DIPSWITCH, permettant de sélectionner facilement la puissance et la température de couleur (entre 3000 K, 3500 K et 4000 K) sans modifier l'installation. Cette solution moderne et polyvalente s'intègre parfaitement aux bureaux, aux commerces et aux espaces d'exposition, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur la qualité et le caractère de l'éclairage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38390
    • Famille de produitsLTL LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)61
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight