Publier vos produits
CAP - Table pedestal

CAP - Table pedestal

4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
Traduit par Google,

L'inspiration pour la table Cap (Roger Persson 2014), vient de ces grands tambours de câble en bois. Son nom, cependant, est une allusion au chapeau d'un champignon, car ces tables peuvent surgir comme des champignons de différentes tailles, hauteurs, couleurs et variations pour créer toutes sortes de décors vivants et très individuels. Le piédestal creux est en bois massif et le plateau de table est disponible au choix en placage ou en chêne massif, bouleau, frêne, couleurs standard, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc.

Le plateau est également disponible en stratifié blanc, chêne, bouleau ou frêne. Pour les finitions teintées, nous recommandons un plateau plaqué. Accessoires différentes fentes de câble pouvant être montées sur une table ou un piédestal. Cap est une solution idéale dans les environnements où la durabilité est une préoccupation clé. La stabilité et l'équilibre de la construction sont obtenus en ajoutant juste la bonne quantité de poussière de pierre à l'intérieur du pilier, en fonction de la taille et du diamètre du plateau.

Spécification
  • The inspiration for Cap table (Roger Persson 2014), comes from those big wooden cable drums. Its name, however, is an allusion to the cap of a mushroom, as these tables can spring up like mushrooms in different sizes, heights, colours and variations to create all sorts of lively and highly individual settings. The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

    Top is also avaiable in laminate white, oak, birch or ash. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CAxxx
  • Famille de produitsCap
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe