Publier vos produits
NEWTON - Table

NEWTON - Table

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Traduit par Google,

La forme caractéristique de Newton (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) vient de l'effet naturel des deux anneaux forcés vers le centre. La table élancée laisse très peu de résidus dans le processus de production. Cette table basse a remporté le Nordic Design Prize en 2009 et le Elle Interior Design Award 2010. La table est disponible en deux tailles. Le cadre est disponible en chêne, bouleau, frêne, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc.

Spécification
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Spécifications techniques
  • Réference unique.NWxxx
  • Famille de produitsnewton
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe