Publier vos produits
BAT - Table

BAT - Table

Traduit par Google,

Bat (Roger Persson, 2016) est la table avec une solution innovante reliant les pieds tournés au plateau. Le design du haut des pieds s'inspire de la forme d'une chauve-souris, d'où le nom de la table. La table est disponible en options rondes, carrées et rectangulaires dans une gamme de différentes tailles et en hauteurs de 470, 570 et 720 mm. Comme la table est fabriquée en bois massif, elle peut être poncée et relaquée plusieurs fois et convient donc aux environnements où la durabilité est une préoccupation majeure. Bat est disponible en chêne, bouleau, frêne, teintures standard sur frêne et couleurs standard. Pour les couleurs standard, le plateau est en MDF. Veuillez vous renseigner pour plus de détails sur les tailles non standard et autres finitions. Utilisez Bat pour meubler des environnements tels que des cafés, des hôtels, des cuisines, des salons et des écoles.

Spécification
  • Bat (Roger Persson, 2016) is the table with an innovative solution connecting the turned legs with the top. The design of the top of the legs is inspired by the shape of a bat, after which the table is named. The table comes in round, square and rectangular options in a range of different sizes and in heights of 470, 570 and 720 mm. As the table is made in solid wood it can be sanded and re-lacquered a number of times and is, therefore, suitable for settings where durability is a key concern. Bat comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. Use Bat to furnish environments such as cafés, hotels, kitchens, living rooms and schools.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Baxxx
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsBat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe