Publier vos produits
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table

    BOUQUET - Table

    4.3 sur 5 étoiles4.3(16 Avis)
    Traduit par Google,

    La série de tables Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) résout le défi de trouver de l'espace pour beaucoup de personnes autour d'une table grâce à la conception créative de son tréteau. Les pieds en bois ronds et droits et le nœud central créent une géométrie qui offre de l'espace pour les jambes et de la stabilité. Le nom et l'apparence de la table sont inspirés d'un bouquet de roses. Bouquet se décline en modèles ronds et rectangulaires de différentes tailles et d'une hauteur de 745 mm.

    Le plateau est en latté plaqué et le piètement en bois massif avec un nœud laqué noir. Les jambes ont des pieds réglables. Choisissez parmi le chêne, le bouleau, le frêne, le stratifié mat blanc et noir, les teintures standard sur le frêne et le chêne ou le frêne émaillé blanc. Un système de gestion des câbles est disponible en tant qu'accessoire optionnel pour les plateaux rectangulaires. La table peut être utilisée comme table de conférence, table à manger ou bureau.

    Spécification
    • The Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) series of tables solves the challenge of how to find space for lots of people around a table by the creative design of its trestle. The round, straight, wooden legs and a central knot create geometry that offers legroom combined with stability. The name and appearance of the table are inspired by a bouquet of roses. Bouquet comes in round and rectangular models in a number of different sizes and in a height of 745 mm.

      The tabletop is in veneered blockboard and the leg trestle in solid wood with a black-lacquered knot. The legs have adjustable feet. Choose from oak, birch, ash, white and black matte laminate, standard stains on ash and white glazed oak or ash. A cable management system is available as an optional accessory to the rectangular tops. The table can be used as a conference table, dining table or desk.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQxx
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsBouquet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS