Publier vos produits
BRYGGA - Folding table

BRYGGA - Folding table

Traduit par Google,

La civière en bois élégamment arquée de la table Brygga (Åsa Johansson, 2004) maintient les pieds solidement en place, donne de la stabilité à la construction et facilite le pliage et le dépliage de la table elle-même. La table a été récompensée par le Elle Interior Design Award 2005. Dessus de table en panneau latté, plaqué en chêne, bouleau, frêne, teintes standard sur frêne et chêne et frêne émaillés blancs. Plateau également disponible en stratifié blanc, noir mat, chêne, bouleau et frêne. Les pieds sont en bois massif. Une option est un chariot pour stocker/transporter jusqu'à huit tables. Utilisez Brygga dans le bureau, la salle de conférence, l'auditorium, la salle à manger, la cuisine, le salon - ou partout où vous souhaitez combiner fonctionnalité et design raffiné.

Spécification
  • The table Brygga´s (Åsa Johansson, 2004) elegantly arched wooden stretcher holds the legs securely in position, gives stability to the construction and makes folding and unfolding the table simplicity itself. The table was awarded with Elle Interior Design Award 2005. Blockboard tabletop, veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak and ash. Top also available in laminate white, black matte, oak, birch and ash. The legs are in solid wooden. An optional is a trolley for storing/transporting up to eight tables. Use Brygga in the office, conference room, auditorium, dining room, kitchen, living room – or wherever you want to combine function with fine design.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BRxxx
  • Famille de produitsBrygga
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit