Publier vos produits
EIGHT - Table

EIGHT - Table

Traduit par Google,

Louise Hederström aspirait à explorer comment une forme géométrique stricte pouvait devenir organique sans perdre son caractère « mathématique » intrinsèque. Le résultat a été la table basse Eight (2018) - un design octogonal fluide qui fonctionne aussi bien dans les décors de meubles formels que plus décontractés. Eight est disponible en trois versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). La table en bois massif est disponible en chêne, frêne, bouleau, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc.

Les tables sont également disponibles dans nos couleurs standard avec un plateau en MDF. Malgré sa silhouette élancée, la table Eight est stable et stable sur ses quatre pieds. Veuillez vous renseigner pour plus de détails sur les finitions non standard.

Spécification
  • Eight is available in three versions (H525/D350, H580/D455, H480/D600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch or in standard stains on ash. Tables are also available in our standard colours with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eight_showcase
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsEight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit