Publier vos produits
Hito - Table
Hito - Table
Hito - Table

    Hito - Table

    Traduit par Google,

    La table basse Hito (2024) conçue par Mario Martinez s'inspire de l'équilibre et de la tension ressentis dans les cartes à jouer empilées. Hito donne une expression particulière selon la direction dans laquelle on regarde la table. C'est une table stable, petite et pratique, facile à déplacer avec un canapé et un fauteuil. Utilisez-la en groupe ou en solitaire. Le nom Hito signifie personnes en japonais. Hito est disponible en deux hauteurs et deux diamètres.

    Spécification
    • The undercarriage is molded and the top is in solid wood. Material is in oak, ash, standard stains and white-pigmented oak and ash. Power sockets are available as accessories. Hito is delivered assembled.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hito
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsHito
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe