Le système de tables Kanecct (Olle Salmonsson 2017) se compose de tables avec des piètements et des plateaux de connexion entre les tables. Les tables peuvent être manipulées facilement par une seule personne. Kanecct est idéal là où la flexibilité est essentielle. Une pièce peut rapidement passer d'un mobilier de tables individuelles à un mobilier d'une seule longue table - ou d'un maximum de places assises à aucune place assise. Les tables peuvent être empilées les unes sur les autres pour libérer de l'espace au sol. Rangez les plateaux de table communicants sur un chariot ou accrochez-les au mur.
Les tables sont disponibles dans une largeur de 700 mm et des longueurs de 600, 700 et 1250 mm. Les pieds sont en acier peint par poudrage blanc ou noir. Les plateaux de table communicants sont disponibles dans une largeur de 700 mm et dans des longueurs de 700, 1250 et 1850 mm. Tous les dessus de table et dessus de table se reliants sont faits de construction encadrée avec des dessus dans des placages du chêne, du bouleau ou de la cendre, des taches standard sur la cendre et le chêne ou la cendre vitré blanc. Les plateaux sont également disponibles en stratifié (blanc, noir mat, chêne, bouleau ou frêne) et en bureau noir. Le dessous de chaque table comprend un coussin insonorisant, un empilement et une housse de sécurité.