Publier vos produits
LOCUS Table - Showcase

LOCUS Table - Showcase

Traduit par Google,

Il n'est pas courant de trouver un guéridon entièrement en bois, surtout lorsqu'il s'agit d'un espace public où la stabilité et la durabilité sont des qualités essentielles. Locus Pedestal Table (2017) et Locus Table (2023), tous conçus par Roger Persson, sont nés d'une expérience avec des produits similaires en métal dont le designer a transféré les propriétés formatrices à un guéridon entièrement en bois. La table est parfaite pour être combinée dans des environnements qui nécessitent des tables basses, de salle à manger et de bar du même style.

La Table Locus (2023) est parfaite pour toutes sortes de réunions telles que des conférences, des dîners, du travail ou dans d'autres contextes où vous avez besoin de vous rencontrer. La table peut mesurer jusqu'à sept mètres de long avec les pieds en bois stratégiquement placés pour une stabilité maximale. La table est disponible dans une hauteur de 730 mm et dans des formes rectangulaires. Les pieds ont un pied en T avec un talon caractéristique et sont en bois massif avec des vis réglables.

Spécification
  • The tabletop is made of blockboard veneered in oak, birch and ash and standard stains on ash and white pigmented oak or ash. The tabletop is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Special dimensions and other designs on request. As an accessory to the rectangular tables, there are various cable entries where the cable goes through the legs and down to the floor. The tabletop and leg can easily be dismantled with hand tools.

Spécifications techniques
  • Réference unique.locus-showcase
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsLocus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

L'Europe