Publier vos produits
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring

    LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring

    Traduit par Google,

    Malin Lundmark s'est inspirée pour Lollipop (2014, 2019) de la soucoupe à café classique - ici, la table elle-même devient la «soucoupe» de votre tasse. Lollipop est la solution idéale pour les pauses café et toutes les autres occasions où il est pratique d'avoir une petite table facile à déplacer là où on en a besoin. L'anneau surdimensionné est une poignée utile mais ajoute également à l'expression légère de la table.

    En 2019, la série Lollipop s'est agrandie avec de nouveaux membres de la famille, qui partagent tous la même personnalité ludique : une petite table basse, une table de bar et des jardinières de différentes hauteurs. Avec cette série plus étendue, vous pouvez désormais meubler un salon avec des tables de différentes hauteurs et les compléter avec de la verdure dans des jardinières assorties pour donner un peu plus de vie à une pièce. Comme auparavant, tous les éléments partagent un design basé sur des cercles et des sphères.

    La table est disponible en quatre hauteurs avec des plateaux de trois tailles différentes. Choisissez un cadre avec ou sans anneau en finition chrome brillant ou couleurs standard. Le plateau de la table est en chêne massif, bouleau, frêne, ou fini dans nos couleurs standard, teintes standard sur frêne ou chêne ou frêne émaillé blanc. Un maximum de trois crochets en chrome poli sont disponibles en option pour accrocher des objets sous la surface de la table.

    Le pied en béton tient mieux sur des surfaces telles que le parquet, les carreaux de grès, le béton, les tapis en plastique ou similaires. Évitez de placer la table sur des tapis épais ou à poils mous car il y a un risque que la table soit moins stable sur ce type de surface. Les tables sont livrées montées.

    Spécification
    • The table comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface.

      The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Tables are delivered assembled.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lollipop-lo3-3850r
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsLollipop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit