Publier vos produits
LOLLIPOP - Bowl H650

LOLLIPOP - Bowl H650

Traduit par Google,

Malin s'est inspirée pour Lollipop (2014, 2019) de la soucoupe à café classique - ici, la table elle-même devient la «soucoupe» de votre tasse. Lollipop est la solution idéale pour les pauses café et toutes les autres occasions où il est pratique d'avoir une petite table facile à déplacer là où on en a besoin. L'anneau surdimensionné est une poignée utile mais ajoute également à l'expression légère de la table.

En 2019, la série Lollipop s'est agrandie avec de nouveaux membres de la famille, qui partagent tous la même personnalité ludique : une petite table basse, une table de bar et des jardinières de différentes hauteurs. Avec cette série plus étendue, vous pouvez désormais meubler un salon avec des tables de différentes hauteurs et les compléter avec de la verdure dans des jardinières assorties pour donner un peu plus de vie à une pièce. Comme auparavant, tous les éléments partagent un design basé sur des cercles et des sphères.

La jardinière, complète avec un bol pour les plantes, est disponible en quatre hauteurs et une taille. Le pied en béton coulé est également disponible laqué dans les couleurs standard. Le pilier est disponible en chrome poli ou dans l'une de nos laques standard. Le bol de plantation est en plastique ABS noir. Le pied en béton se tient mieux sur des surfaces telles que parquet, carreaux de carrière, béton, tapis en plastique ou similaires. Évitez de placer la table sur des tapis épais ou à poils mous car il y a un risque que la table soit moins stable sur ce type de surface. Les jardinières sont livrées montées.

Spécification
  • The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lollipop-los-65
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsLollipop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit