Publier vos produits
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase
Mandala - Showcase

    Mandala - Showcase

    Traduit par Google,

    Mandala (2026) est une table conçue à partir d'expérimentations avec des feuilles de papier. Ces tables sont réalisées en pliant manuellement des feuilles de placage et en les assemblant autour d'un point central. L'idée de Mandala est née de la collaboration entre Anki Gneib et Mia Cullin, qui ont conçu une installation murale composée de formes de papier incurvées créant un léger relief sur le mur. Le mot Mandala signifie cercle ou centre en sanskrit et symbolise l'unité et l'harmonie, où tout gravite autour du point central.

    Spécification
    • Mandala is available in two sizes. Diameter 950 mm, height 400 mm with 12 leaves or diameter 1150 mm, height 350 mm with 13 leaves. Wood types are oak, ash, standard stain on ash, white pigment oak or ash.

      The leaves are made of veneer and can then be chosen between three variants: Outside/inside same wood type or stain. Outside wood/inside stain. Outside stain/inside wood. The center node is in the same design as the outside of the veneer. To reinforce the assembly between the leaves, there are two small metal rivets. For oak and ash, the surface treatment is brass and for standard stains, the surface treatment is antique brass. The glass top is 8 mm, available as clear glass or bronze-colored. The top lies loosely on the base.

      Mandala has its own expression. It fits into environments where you really want to make an impression on the viewer.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mandala-showcase
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsMeander
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe