Mill (Roger Persson 2012) est une table avec un plateau et des pieds en bois massif. Le dessus de table a été fraisé pour produire son aspect distinctif. Mill est disponible avec un plateau rond, carré ou rectangulaire dans différentes tailles et dans des hauteurs de 460, 590 et 720 mm. La table est en bois massif, elle peut donc être poncée et relaquée un certain nombre de fois, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements où elle est soumise à beaucoup d'usure. Mill est disponible dans un choix de chêne, bouleau, frêne, teintures standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. La table est également disponible dans les couleurs standard avec plateau en MDF. Tailles spéciales et autres finitions sur demande. Vous pouvez utiliser Mill pour meubler des cafés, des cuisines et des salons, ou dans des hôtels, des écoles, des salles d'attente, etc.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |