Publier vos produits
Ondulé Club - Showcase
Ondulé Club - Showcase
Ondulé Club - Showcase
Ondulé Club - Showcase

    Ondulé Club - Showcase

    Traduit par Google,

    Ondulé Club (Anton Björsing, 2024) est un fauteuil et un canapé 2 places aux formes arrondies. La parenté avec Ondulé se retrouve dans la façade ondulée aux tiges rondes en bois autour desquelles le feutre s'enroule et donne une sensation accueillante à la fois de face et de dos.

    Spécification
    • Ondulé Club is available in seat heights 430 and 470 mm. Legs and rods come in a choice of oak, ash, standard stains and white-pigmented oak and ash.

      The seat and back cushion consists of cold-cured foam and covered in fabric or leather. Thick fabrics should be avoided. Please ask before deciding on your own choice of cover. The outside is in pressed recycled felt in the colors beige, light gray and anthracite, alternatively the outside can be covered in the same fabric as the inside. (Note: The outside is not available in thick fabrics or leather).

      The legs are equipped with felt floor protectors. Ondulé Club is delivered assembled. All parts are easy to disassemble and can be replaced in the event of damage or for refitting.

      Use Ondulé Club in a lobby, meeting room, in the active office, in front of a coffee table or why not at a dining table for long and lovely dinners.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ondule-club
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsOndulé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)