Publier vos produits
Opera

Opera

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

Opera (2025 design Studio Stockholm) est un système de tables robuste, fabriqué à la main, à l'expression sculpturale et à la fonctionnalité optimale. Inspiré par un pilastre stylisé, il crée un jeu d'ombre, de lumière et de transparence. Son piètement, à la fois léger et stable, crée un ensemble élégant et captivant. Opera offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans les pièces nécessitant une table où l'on se retrouve pour discuter, discuter, prendre un repas ou simplement se détendre.

Spécification
  • Opera is available in two heights with table tops that can have rectangular, square, round, oval, or irregular shapes.

    The table tops are made of veneered MDF. For the rectangular and oval shapes, the base is in the form of rectangular ends. The other tables have round column in solid wood, which have weights at the bottom for stability. The finish is oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    As an option, there are different solutions for electrical outlets. The details for the electrical outlets in the table are well developed and the flexibility is great since you can use the space in the base to run cables. Access to the space in the base is obtained by easily dismantling some of the frame's ribs via magnetic fasteners. This provides access to the table's underlying frame for further cable routing in the table and down to the floor. The table is delivered unassembled where the table top needs to be mounted on the base. It is also easy to disassemble the table with hand tools.

    *Opera in width 1400 mm is not made in oak or ash laminate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.opera
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsOpera
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2025-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables