Publier vos produits
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table

    Peel - Table

    Traduit par Google,

    Peel (Joel Karlsson, 2024) – la table pliante flexible à colonne est aussi attrayante en position debout qu'en position baissée. C'était l'idée de base de Joel. Il a toujours eu un bon œil pour les tables pliantes à colonne gustaviennes. Lorsque Joel a été chargé de concevoir une table à colonne flexible et également pliable, il a finalement eu l'occasion de créer une table pliante gustavienne du 21e siècle fonctionnelle, durable et actualisée.

    Spécification
    • Peel is available in heights of 550, 730, 900 and 1050 mm. The tabletop comes square in size 600x600 and round diam 600 or 700 mm. The standard is a tabletop in veneered MDF of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. Laminate (white, black, oak, ash) and black desktop. The tabletop can also be obtained in solid wood for an additional charge. The pillar, which has a steel core, and foot is in solid wood and provided with a felt floor protections.

      The black folding mechanism, in recyclad aluminium with handle in plastic, is mounted under the tabletop. The tabletop is easily folded by pulling out an easily accessible handle in the mechanism. The tables are stored upright with the top folded down and the column base is brought together. For other designs upon request. Peel is delivered assembled. If necessary, the tabletop, folding mechanism and column can be easily dismantled with simple hand tools.

      Peel is the perfect pillar table to gather around for short or long meetings, eating or drinking, both sitting or standing. It fits just as well in permanent environments as in premises that often need to change appearance. Peel is easy to fold, move and stow away. A single person can easily handle the table as it weighs no more than 8-12 kg depending on the size.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.peel-table
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsPeel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_29
    • Description de l'Uniclass 2015Flip-top tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit