Publier vos produits
Pivå - Square Table 800x800
Pivå - Square Table 800x800

    Pivå - Square Table 800x800

    Traduit par Google,
    Pivå (2022) est une série de guéridons en bois massif, chacun créant un cadre naturel dans lequel les gens peuvent se rassembler et se rencontrer. La forme de la base du piédestal s'inspire de la façon dont le tronc majestueux d'un arbre feuillu s'élargit pour rejoindre le sol où il se tient et étend ses racines. La forme de la base peut sembler simple et directe, mais il s'agit en fait d'une construction complexe spécialement conçue pour offrir une stabilité et une durabilité durables. L'objectif a été d'utiliser pleinement tout le matériau d'une planche de bois, afin que rien ne se perde. La planche est d'abord sciée en plusieurs morceaux. Ceux-ci sont ensuite mélangés et mélangés avant d'être réassemblés couche après couche et soigneusement broyés pour produire les lignes fluides finales de la base. Ce processus accentue les nuances naturelles du bois et améliore le grain, les anneaux de croissance du bois de cœur créant un effet presque floral pour donner à chaque table son motif et son identité uniques. La collection Pivå comprend de nombreux types de tables pour toutes sortes de pièces, d'environnements et de contextes. Les plus grandes d'entre elles sont assez grandes pour faire des tables de conférence ou des tables à manger idéales. Les tables de taille moyenne sont bien adaptées pour une utilisation dans les cafés ou pour des réunions spontanées et informelles. Les plus petites peuvent servir de tables basses ou d'imposants socles pour plantes ou objets exposés.
    Spécification
    • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.piva-pv280
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsPivå
    • Date de publication2022-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS