Publier vos produits
PRESS - Folding Table

PRESS - Folding Table

Traduit par Google,

Press (Pettersson Rudberg 2015) est le résultat d'un projet de construction d'une table pliante entièrement en bois. Le défi était de faire une table plus légère mais tout aussi stable à utiliser, tout aussi simple à plier et tout aussi durable que des constructions similaires. Après des années d'expérimentation, les concepteurs ont réussi à développer un mécanisme de verrouillage innovant et réglable qui garantit que la table est non seulement exceptionnellement stable mais aussi simple à replier.

De plus, les pieds se verrouillent en place sans avoir besoin d'une traverse ou d'une civière, offrant ainsi de l'espace pour les genoux pour une assise confortable aux extrémités courtes de la table. Une poignée dissimulée fraisée dans le dessous du plateau de table facilite le déplacement de la table.

La presse peut être utilisée soit comme une table pliante qui peut être simplement érigée pour fournir une surface de travail solide, soit comme une table en bois plus permanente qui est facile à plier et à ranger à l'écart si nécessaire. Press est une solution idéale dans les amphithéâtres, les salles de réunion, les salles à manger, tous les types de salles de conférence, les écoles, les hôtels, les églises, etc.

Spécification
  • The tabletop is veneered with oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The table is supplied with a wooden edge strip or for a more durable tabletop, choose a plastic edge strip in white or black. Stacking and safety cover in felt of the color anthracite as standard. The cover is also available as an option in the colors light gray and off white. The solid wood legs are in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed oak or ash, and have felt floor protectors as standard.

    Optional extras are available in the form of: Power outlet – two different types. Start cable 5m, with safety plug and cable to connect 3m, with other tables. Modesty panel in felt which hangs on hooks. Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor. Link fittings for connecting several tables. Sound-absorbing disc that is mounted under the table top, which cannot be combined with electrical outlets. Also available is a storage trolley with locking wheels and a metal handle that can be placed either on the side or the short end. For tables with a length 1600mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley’s long side.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PRxxx
  • Famille de produitsPress
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe