Publier vos produits
PUDDLE - Showcase

PUDDLE - Showcase

Traduit par Google,

Puddle (Anton Björsing 2017) s'inspire des éclaboussures d'eau formant une piscine. Le léger biais et l'irrégularité offrent des possibilités infinies de création de formes et d'environnements passionnants dans un monde carré. Faites pivoter de quelques degrés et expérimentez différentes tailles, couleurs et matériaux pour voir à quel point cela fait une différence dans l'expérience. Puddle est parfait pour tout meubler, des cafés, hôtels et foyers aux salles à manger, salons, écoles et salles d'attente.

Puddle est fabriqué en trois tailles de plateau et hauteurs de 380, 450, 520 et 590 mm. Plateau et pieds en bois massif dans un choix de chêne, bouleau, frêne, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Les tables existent également dans des coloris standards dont le plateau est en MDF.

Spécification
  • Puddle is made in three tabletop sizes and heights of 380, 450, 520 and 590 mm. Solid wood tabletop and legs in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The tables also come in standard colors for which the tabletop is made in MDF.

Spécifications techniques
  • Réference unique.puddle-showcase
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsPuddle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

L'Europe